HYDAC Filterelemente mit Quality Protection Setzen Sie auf Qualität und schützen Sie Ihr System
Schlechtere Reinheitsklassen, verminderter Komponentenschutz, verkürzte Standzeiten – das sind nur einige der Folgen, die minderwertige Element-Nachbauten nach sich ziehen. Das Resultat: Die Betriebssicherheit wird gefährdet und die Verfügbarkeit der Maschinen wird in Mitleidenschaft gezogen. Die verminderte Produktivität führt zu erhöhten Life Cycle Costs.
Schützen Sie Ihre Maschinen und Anlagen, indem Sie auf Original HYDAC Filterelemente setzen – erhältlich mit Quality Protection, unserem integrierten Nachbauschutz.
Quality Protection – gegen Systemausfälle durch Element-Nachbauten
Umrüstungen auf Fremdelemente können erhebliche Folgen habenVorsicht vor Fälschungen
Vermeintlich günstigere Element-Nachbauten gehen oft mit dem Einsatz billigerer Materialien einher. Einfaches Papiervlies ersetzt hochwertige und mehrlagige Glasfasermedien. Eine Feinstfiltration mit hohen Abscheidewerten ist so nicht mehr möglich. In der Praxis zeigt sich, dass im Vergleich zum Standardelement teilweise das 20-fache an Schmutz durch den Filter ins System gelangt. Auch die Standzeit des gefälschten Filters beträgt wegen des minderwertigen Filtermaterials nur die Hälfte des Originals. Häufigere Elementwechsel sind die Folge.
Auch niedrigen Differenzdrücken halten Fälschungen meist nicht mehr stand und kollabieren schnell – sie werden zusammengedrückt, bis der Schmutz durchbricht. Dieser gelangt so ungehindert auf die Reinseite. Der Schutz Ihrer Komponenten ist nicht mehr gewährleistet. Es kommt zu Störungen und plötzliche Ausfälle der gesamten Anlage. Um die Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen sicherzustellen, setzen wir auf Quality Protection – ein integrierter Nachbauschutz, der Ihnen die ausgezeichnete Qualität der Original HYDAC Filterelemente sichert.
Diese Schäden entstehen durch die Verwendung gefälschter FilterelementeDie Lösung: HYDAC Filterelemente mit Quality Protection
Warum Sie nur Original HYDAC Filterelemente einsetzen solltenGesicherte Reinheitsklassen & hochwertiger Komponentenschutz
Schützen Sie Ihre Komponenten vor Verschleiß und sichern Sie die reibungslose Funktion Ihrer Anlage – HYDAC Filterelementen machen es möglich. Denn nur im Zusammenspiel von Gehäuse mit original Ersatzelementen entfaltet sich die perfekte Performance der Filter. Mit unseren Filterelementen erreichen Sie beste Reinheitsklassen und das bei sehr niedrigen Differenzdrücken.