Hochwertige, originale Filterelemente werden am Markt oft dreist kopiert! Die vermeintlich günstigen Elemente sind aber gefährlich. Um die niedrigen Preise zu erzielen, werden nur billige Materialien eingesetzt. Die hochwertigen, mehrlagigen Glasfasermedien werden beispielsweise durch einfache Papiervliese ersetzt. Eine Feinstfiltration mit hohen Abscheidewerten ist so nicht mehr möglich. Es zeigte sich, dass teilweise das 20-fache an Schmutz im Vergleich zu einem Standardelement durch den Filter ins System gelangen konnte. Auch die Standzeit des gefälschten Filters beträgt wegen des minderwertigen Filtermaterials nur die Hälfte des Originals. Häufigere Elementwechsel sind die Folge.
Außerdem halten die Fälschungen schon niedrigen Differenzdrücken nicht mehr stand und kollabieren (werden zusammengedrückt, bis der Schmutz durchbricht) schnell. Schmutz gelangt so ungehindert auf die Reinseite. Ihre Komponenten sind somit nicht mehr vor Verschmutzung geschützt! Störungen und plötzliche Ausfälle der gesamten Anlage können die Folge sein.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Komponenten und des gesamten Systems, indem Sie nur originale Elemente einsetzen.
Warum Sie nur Original-HYDAC Filterelemente einsetzen sollten
Schützen Sie Ihre Komponenten vor Verschleiß und sichern Sie die „reibungslose“ Funktion Ihrer Anlage. Setzen Sie nur originale HYDAC Filterelemente ein. Denn nur im Zusammenspiel von Gehäuse mit originalem Ersatzelement entfaltet sich die perfekte Performance der Filter. Mit HYDAC Filterelementen erreichen Sie beste Reinheitsklassen und das bei sehr niedrigen Differenzdrücken.